Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los monitores industriales SIMATIC?

Mucho más que un simple monitor industrial, Siemens ofrece monitores industriales fiables y extremadamente resistentes con multitud de usos. Ya sea para centros de control, como unidad integrada para consolas de control o como soluciones de visualización y control basadas en PC, los monitores industriales y clientes ligeros SIMATIC siempre le ofrecen la solución óptima o como dispositivos Pro totalmente protegidos con IP65.

  • Los motores industriales SIMATIC están disponibles en dos series de productos:
  • SIMATIC HMI IM-3xxA
  • Pantallas planas industriales SIMATIC
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Beneficios clave

Visualización en tiempo real

Las pantallas planas SIMATIC cumplen con los estrictos requisitos de tiempos de actualización de la pantalla para un rendimiento fiable.

Configuración flexible

Utilice las pantallas planas SIMATIC cuando no sea posible encontrar una solución centralizada con un PC de panel, cuando quiera poner en marcha su PC industrial directamente en la planta o cuando sea necesario cambiar la configuración de la BIOS.

Soluciones asequibles

Elija la serie SIMATIC HMI IM-3xxA, más asequible, o las robustas pantallas planas industriales SIMATIC, según sus opciones y necesidades.

FUNCIONES DESTACADAS