Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC Basic IPC?

Los SIMATIC Basic IPC son ordenadores industriales para tareas digitales en entornos industriales, que le ayudan a establecer una base sólida para la digitalización en la fabricación, la automatización de procesos, la logística y la automatización de laboratorios. Los ordenadores de oficina convencionales tienen problemas con las duras condiciones industriales, como el polvo, las altas temperaturas, las vibraciones y un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros IPC SIMATIC Basic ofrecen un hardware diseñado especialmente para satisfacer estas exigencias, proporcionando un rendimiento y una longevidad fiables para que pueda:

  • Benefíciese de una sólida calidad industrial, diseñada para funcionar de forma continua las 24 horas y se ha sometido a pruebas de funcionamiento para evitar fallos tempranos
  • Logre un funcionamiento sin mantenimiento con un diseño sin ventilador, que proteja contra el polvo y prolongue el ciclo de vida del producto
  • Simplifique los pedidos y reduzca los tiempos de entrega con una disponibilidad rápida en las versiones en stock y preconfiguradas
SIMATIC Basic IPCs from Siemens

Beneficios clave

Optimice las diversas operaciones industriales

Reduzca el esfuerzo manual y mejore la precisión de los datos mediante la consolidación de la orientación, la verificación, las pruebas y la documentación en un sistema unificado que simplifique los complejos flujos de trabajo en la fabricación, la logística y la automatización.

Lograr una mayor fiabilidad y un ciclo de vida más largo

El diseño sin ventilador y la sólida construcción de los SIMATIC Basic IPC proporcionan un rendimiento sostenido en entornos exigentes, lo que se traduce en una mayor fiabilidad y un ciclo de vida prolongado en comparación con los ordenadores de oficina convencionales.

Simplifique la conectividad y la integración de sistemas

Utilice una variedad de interfaces disponibles para una integración perfecta en los sistemas nuevos y existentes, lo que mejora la flexibilidad operativa. Además, conecte todos los componentes y herramientas necesarios directamente sin hardware adicional.

Capacidades destacadas