Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los módulos de comunicación SIMATIC RF100C?

Las industrias necesitan una integración perfecta entre los productos físicos y los sistemas digitales. La identificación tradicional a menudo limita la flexibilidad y la visibilidad.

Los módulos SIMATIC RF100C resuelven estos desafíos con una conexión sencilla y fiable de los sistemas de identificación a los controladores SIMATIC, basados en PC y de terceros. Con un diagnóstico avanzado, un alto rendimiento y un soporte multiprotocolo, permiten una automatización eficiente y preparada para el futuro para diversas necesidades industriales.

Integración fácil y rápida

Los módulos SIMATIC RF100C ofrecen una puesta en marcha rápida y una programación sencilla a través de la tecnología TIA Portal, los objetos y la gestión basada en la web. Los bloques de funciones estándar permiten el uso inmediato de las aplicaciones existentes sin cambiar el código.

Procesamiento de datos de alto rendimiento

Con una CPU potente, los módulos RF100C admiten el procesamiento paralelo de varios lectores, un alto rendimiento de datos y un tratamiento de datos simultáneo mediante controladores y OPC UA, para operaciones rápidas y fiables en entornos exigentes.

Diagnóstico y fiabilidad avanzados

Los módulos RF100C ofrecen comprobaciones de estado las 24 horas del día, datos del libro de registro y gestión basada en la web para un análisis rápido de los fallos y un tiempo de inactividad mínimo, lo que mejora la fiabilidad del sistema y reduce los costes de mantenimiento.

Capacidades destacadas

Uso paralelo de los protocolos de comunicación

La comunicación paralela con las SIMATIC RF600, RF360R y RF1xxC permite un control PROFINET fiable y, al mismo tiempo, envía datos RFID de forma segura a los sistemas informáticos o en la nube a través de OPC UA. Un canal de diagnóstico de solo lectura protege los procesos de control, mientras que la seguridad de SCALANCE protege las interfaces. Esto permite que las plantas abandonadas se modernicen sin cambiar los programas de PLC existentes.

Conexión directa de los gatillos y las luces de señalización

Los módulos RF186CI y RF188CI permiten integrar fácilmente los dispositivos IO-Link en la automatización basada en PC. Al conectar un SIMATIC ET200AL DI/DO IO-Link, los activadores y las luces de señalización se pueden conectar directamente al módulo de comunicación. Las entradas y salidas digitales admiten comandos de diagnóstico y señalización de estado, lo que reduce el esfuerzo de hardware y simplifica el cableado.

Procesamiento rápido de datos

La logística de alta velocidad exige una identificación rápida y fiable. Con el RF188C y su procesamiento rápido y hasta cuatro canales RFID, las bandejas se capturan y envían al instante. El campo de antena ampliado de los lectores RF300 mantiene las etiquetas dentro del alcance durante más tiempo, mientras que los RF380R y RF360T permiten una transferencia rápida de datos. En combinación con una comunicación PROFINET rápida, se ofrece una solución sólida y rentable para los sistemas transportadores de alta velocidad.

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Detalles del producto

SiePortal | Descripción general del producto SIMATIC RF100C
SiePortal
| Ejemplo de aplicación SIMATIC RF100C
SiePortal
| Certificados SIMATIC RF100C
SiePortal
| Manuales SIMATIC RF100C

Herramientas y descargas

PDF | Folleto SIMATIC Ident en iPdf
PDF
| Kit de inicio SIMATIC RF128C
PDF
| SIMATIC Identificador en la industria de la automoción
TIA Selection Tool
| Configuración del producto

Asistencia técnica

Soporte en línea | Todos los productos
Soporte en línea
| Foro técnico
Soporte en línea
| Crear una nueva solicitud de soporte

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.