¿Por qué SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?
WinCC Unified PC Runtime es el motor de visualización y SCADA del sistema WinCC Unified. Conecta los datos de producción (OT) con los sistemas de TI a través de interfaces abiertas, lo que le ofrece una visión única y coherente de sus máquinas, líneas y plantas.
Desde el control y la supervisión de los operadores hasta el análisis de todo el sistema, esta solución basada en PC proporciona las herramientas que necesita para ejecutar y entender su operación, todo dentro de un solo sistema que también utilizan los paneles unificados HMI.
Obtenga una verdadera flexibilidad:
- Escalabilidad
Comience con una sola máquina y crezca hasta convertirse en grandes sistemas distribuidos con puntos de datos prácticamente ilimitados, sin cambiar de plataforma. - Apertura
Intégrese fácilmente con otros sistemas, bases de datos y aplicaciones de TI mediante interfaces abiertas estándar. - Funciones listas para usar
Las opciones integradas, como el archivado y la redundancia de SQL, admiten una gestión de datos fiable y de alta disponibilidad desde el primer día.