Aproveche al máximo SIMATIC WinCC Unified a nivel de máquina con los paneles SIMATIC HMI Unified Panels, pantallas multitáctiles capacitivas para la visualización de máquinas. Estos paneles permiten que las aplicaciones más grandes le ayuden a superar los desafíos de la transformación digital.
Los paneles SIMATIC HMI Unified ofrecen interfaces de operador escalables y fiables con una funcionalidad uniforme en todas las clases de tamaño:
- Paneles HMI Unified Basic sensibles al precio (de 4 a 12 pulgadas) y potentes paneles HMI Unified Comfort (de 7 a 22 pulgadas)
- Diversos tipos de montaje, certificaciones y variantes de dispositivos
- Funcionalidad y número de interfaces de hardware consistentes
- Cliente de navegador web que no necesita mantenimiento para acceso remoto sin software adicional
- Los dispositivos Unified Comfort Panel PRO tienen protección IP65
- Los dispositivos HYGIENIC Unified Comfort Panel tienen protección IP69/astillas
- Los dispositivos SIPLUS de Unified Basic and Comfort Panels están especialmente endurecidos para aumentar la fiabilidad