Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC HMI Panels?

Los paneles SIMATIC HMI son la primera opción para el control y la supervisión de los operadores a nivel de máquina, y ofrecen una gama completa para cualquier tarea. Diseñada para ofrecer escalabilidad, la interfaz hombre-máquina se adapta fácilmente a la evolución de los requisitos. Integrados en el TIA Portal, los paneles SIMATIC HMI permiten un funcionamiento eficiente y orientado a las máquinas durante todo el ciclo de vida.

Graphic showing an HMI panel in color, rising from an HMI panel in black and white.

Beneficios clave

Digitalice sus operaciones

En la interfaz entre el ser humano y la máquina o el operador y el proceso, la digitalización abre un nuevo potencial de productividad, eficiencia y facilidad de uso.

Intégrese con TIA Portal

La gama de paneles HMI SIMATIC combina todas las ventajas de la automatización totalmente integrada (TIA), incluida la adaptabilidad a cualquier requisito, la escalabilidad y la preparación para el futuro.

Cree nuevas posibilidades

WinCC (TIA Portal) ofrece una gama completa para que pueda elegir el panel que mejor se adapte a sus necesidades de visualización a nivel de máquina. Con la nueva generación de paneles, WinCC Unified ofrece aún más.

Detalles clave

Especificaciones técnicas de los paneles SIMATIC HMI, que incluyen las variantes de hardware, las clases de rendimiento, la integración de sistemas, las opciones de comunicación y la flexibilidad de instalación para un funcionamiento a nivel de máquina.

Tipo de producto

Paneles de operador industrial para visualización y operación a nivel de máquina

Tecnología de visualización

Pantallas táctiles y con teclas con diferentes tamaños y resoluciones de pantalla

Clases de interpretación

Disponible en varios niveles de rendimiento para adaptarse a los diferentes requisitos de la máquina

Integración de sistemas

Totalmente integrado en el entorno de ingeniería del TIA Portal

Software de visualización

Soporte para WinCC (TIA Portal) y WinCC Unified

Interfaces de comunicación

Opciones de comunicación industrial Ethernet y bus de campo

Opciones de instalación

Variantes de instalación flexibles y montadas en panel para armarios de control y máquinas

Capacidades destacadas

Explore los recursos

Descargar

Folleto | Visualización a nivel de máquina con SIMATIC HMI

Descripción general del producto | Paneles SIMATIC HMI

Catálogo | ST80 — Sistemas de interfaz hombre-máquina/Automatización basada en PC