Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC AX Logic Control Engineering?

Acerque la TI y la OT: SIMATIC AX Logic Control Engineering introduce métodos y mecanismos comprobados, desde el desarrollo de software hasta el mundo de la producción industrial. Benefíciese de los flujos de trabajo de ingeniería modulares para que los ingenieros de automatización expertos en TI dispongan de una cadena de herramientas versátil y adaptable, adaptada a sus necesidades: trabajar juntos, desde cualquier lugar y de la manera que más les convenga.

Ventajas clave

Trabajen juntos

Optimice la colaboración de automatización con SIMATIC AX Logic Control Engineering mediante el control de versiones, la gestión de paquetes, las pruebas unitarias y los canales de CI de Git para dar soporte a proyectos distribuidos escalables, organizados y de alta calidad.

Trabaje desde cualquier lugar

Permita que su equipo trabaje en cualquier lugar con un entorno de ingeniería local o nativo de la nube. Conéctese remotamente a los PLC SIMATIC para agilizar los procesos, aumentar la productividad y supervisar, depurar, implementar y acceder a los datos clave del taller.

Trabaje de la manera que más le convenga

Personalice su configuración de automatización con SIMATIC AX Logic Control Engineering. Utilice extensiones, paquetes y guiones para adaptar los flujos de trabajo, aumentar la flexibilidad y crear o compartir soluciones libremente para una automatización verdaderamente versátil e innovadora.

Funcionalidades destacadas

Ingeniería de automatización similar a la TI con métodos de DevOps

Las tecnologías incluidas en SIMATIC AX Logic Control Engineering ayudan a llevar la metodología DevOps al mundo de la ingeniería de automatización.

En un mundo digitalizado, los desarrolladores trabajan juntos en varias bases de código todos los días. Todos los cambios pasan por un proceso en el que se rastrean, se prueban y se despliegan como paquetes reutilizables y con un control de versiones coherente. Aplicar estos métodos y mecanismos para fomentar una ingeniería más eficiente

Desarrollo de última generación

  • Aumentar el rendimiento mediante un IDE de última generación basado en Código VS
  • Fije estándares modulares con Programación orientada a objetos en texto estructurado y reutilizarla en diagrama de escalera
  • Aumente la calidad del software mediante pruebas unitarias
  • Garantizar gestión del control de fuentes vía Git nativo integración
Captura de pantalla de la pantalla de un ordenador que muestra un entorno de desarrollo con un editor de código y una terminal abiertos.

Automatice la automatización

  • Aumente la eficiencia y la velocidad mediante un interfaz de línea de comandos primer enfoque
  • Gestione las dependencias complejas fácilmente con una gestión de paquetes solución
  • Garantice ciclos de lanzamiento estables, rápidos y automatizados con Gasoductos CI
  • Conéctese e impleméntelo en los PLC desde cualquier lugar gracias a conexión a la nube
Captura de pantalla de la pantalla de un ordenador que muestra una página web con una interfaz y texto azules y blancos.

Colaboración y apertura

  • Fomentar la transparencia y la automatización mediante texto plano legible por humanos código fuente
  • Adaptar un abrir un sistema que prioriza la API a sus flujos de trabajo a través de extensiones, guiones y paquetes
  • Trabaje en cualquier lugar y con cualquier dispositivo con un SaaS nativo de la nube ofrecimiento
  • Conseguir apoyo de y comprometerse con sus compañeros en el SIMATIC AX comunidad
Captura de pantalla de una página web que muestra una interfaz de colaboración comunitaria con varios iconos y texto.
Ingeniería de PLC tipo TI

Dos formas de cargar en el PLC

Utilice SIMATIC AX Logic Control Engineering para cargar su programa en el PLC. Puede elegir entre diseñar toda la máquina con una mentalidad de software o acercar la TI y el OT mediante el uso combinado de SIMATIC AX Logic Control Engineering y TIA Portal.

Izquierda: ingeniería de PLC tipo TI
La ingeniería de PLC, similar a la de TI, permite la automatización a la velocidad del desarrollo del software. Complete todas las tareas de ingeniería en SIMATIC AX Logic Control Engineering. Utilice los métodos y principios del desarrollo de software para la configuración del hardware.

Exacto: Ingeniería de PLC orientada a la TI con TIA Portal
Aproveche lo mejor de OT e IT. Configure sus objetos tecnológicos y su hardware en el TIA Portal una vez. Esto permite desarrollar aplicaciones de movimiento en SIMATIC AX Logic Control Engineering con una descarga directa (delta) al PLC.

Ingeniería de PLC orientada a la TI de SIMATIC AX Logic Ingeniería de control

Cómo empezar con la ingeniería de control lógico

Select...

¿Qué incluye?

Busque los componentes incluidos en el documentación del producto

Descubra cómo otros utilizan SIMATIC AX

Preguntas frecuentes

Explore recursos adicionales

Mirar

Vídeo | Ingeniería similar a la de TI con SIMATIC AX