Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Philips GreenPower LED Solutions impulsado por Signify

Philips Horticulture LED Solutions combina un amplio conocimiento de las recetas de luz para el crecimiento de las plantas y el poder de innovación para ofrecer a los productores soluciones de iluminación inteligentes. <br/><br/>Como parte de Signify, el departamento de LED de horticultura de Philips está formado por un equipo de expertos en horticultura y tecnología de iluminación, que se comprometen a mejorar el negocio de los productores. <br/><br/>Nuestros productos Philips GreenPower están diseñados específicamente para aplicaciones hortícolas y ofrecen soluciones personalizadas que ayudan a las plantas a crecer mejor, más rápido y de forma más uniforme. Ya sea que trabaje en un invernadero tradicional o en una granja vertical de última generación, las innovaciones LED de vanguardia y las soluciones de base científica lo ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales.

¿Por qué El LED GreenPower de Philips aumenta el rendimiento con una luz optimizada?

Las soluciones LED GreenPower de Philips ofrecen a los productores una forma flexible y rentable de mejorar la calidad, la consistencia y el rendimiento de los cultivos en entornos cerrados y con clima controlado. Nuestras recetas de luz adaptables le permiten ajustar con precisión los espectros y la intensidad para los diferentes cultivos y fases de crecimiento, lo que le ayuda a adaptar características como la compacidad, el color y el sabor a las demandas del mercado.

Con nuestro exclusivo enfoque triangular, vamos más allá de la iluminación para ofrecer una solución completa. Nuestro director de cuentas clave alinea la estrategia de LED con sus objetivos empresariales, nuestro especialista en plantas desarrolla recetas de iluminación específicas para cada cultivo y nuestro ingeniero de aplicaciones diseña la configuración de iluminación ideal. Juntos, lo ayudamos a lograr resultados eficientes y de alta calidad.

Agricultura en interiores con iluminación LED de Philips

Ventajas

  • Flexibilidad para adaptar el espectro y la intensidad de la luz a cada cultivo y fase de crecimiento, lo que le ayuda a maximizar el rendimiento, mejorar la calidad y reducir los costes energéticos y operativos.
  • Se necesitan menos módulos gracias a la óptica de haz ancho, lo que reduce el tiempo de instalación, el material y los costes fijos generales. Con menos cables y una configuración sencilla, es una solución sencilla. La alta eficacia garantiza un consumo mínimo de energía y la tecnología comprobada ofrece un rendimiento fiable a largo plazo.
  • El conocimiento experto de la planta combinado con la experiencia en iluminación garantizan unos resultados óptimos. Con el respaldo de una red mundial de socios y con la confianza de más de 1000 productores de todo el mundo. Con más de 150 recetas ligeras a medida desarrolladas, ofrecemos soluciones comprobadas para satisfacer las diversas necesidades de los cultivos y maximizar su éxito.
  • Aumente el rendimiento y la rentabilidad y, al mismo tiempo, reduzca los costes, como el consumo de energía. Nuestras soluciones también ayudan a toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, al minimizar las distancias de transporte y las necesidades de almacenamiento, lo que le ayuda a ahorrar dinero y a promover la sostenibilidad en todas sus operaciones.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Maggie Rice en la planta de 80 acres

80 Acres Farms

80 Acres Farms está revolucionando la agricultura a través de una tecnología avanzada de agricultura vertical, que permite producir hasta 300 veces más alimentos con un 95% menos de agua que los métodos de cultivo tradicionales.

Aplicaciones del mundo real

Select...
tomates en invernadero con iluminación LED de Philips

Salvaguardar la futura producción de alimentos

Nuestro sistema de iluminación integrado, automatizado y digitalizado ayuda a los productores a ampliar sus operaciones de forma eficiente. Diseñado para uso industrial, apoya un crecimiento rentable y, al mismo tiempo, garantiza una producción agrícola constante y de alta calidad para satisfacer las futuras demandas del suministro mundial de alimentos.

Explora los recursos y los productos relacionados