Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS impulsado por SieStar

SiEstar B.V. es un proveedor holandés de soluciones energéticas especializado en sistemas de almacenamiento de baterías inteligentes y escalables. Fundada en 2023 gracias a una colaboración entre SieTec (automatización industrial) y EmergoStar (desarrollo de módulos de batería), SiEstar permite a las empresas tomar el control de su consumo de energía. Sus soluciones modulares ayudan a aliviar la congestión de la red, cargar rápidamente los vehículos eléctricos, reducir los picos, cambiar de carga y comerciar energía. Basados en los PLC de seguridad de Siemens y con células LiFePO4, los sistemas SiEstar combinan fiabilidad, seguridad y rendimiento, lo que impulsa un futuro de operaciones sin emisiones.

¿Por qué Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Armario, contenedor de 10 y 20 pies

Modular:
Los sistemas de almacenamiento de baterías SiEstar están diseñados para crecer dentro de su carcasa. El sistema se puede ampliar de una a más unidades, lo que permite que la capacidad de almacenamiento crezca a la par de las necesidades de su empresa.ds.

EMS integrado:
El Sistema de Gestión de Energía (EMS) SiEstar gestiona los flujos de energía detrás del contador y regula el consumo de energía y la alimentación a la red según la capacidad contratada. Ofrece funciones como la reducción de picos, el cambio de carga, la fuente de alimentación de respaldo, la carga inteligente, el almacenamiento de energía (térmica) y el comercio de energía.

Seguridad:
Los sistemas están diseñados de acuerdo con las estrictas normas holandesas de la PGS37.1 y ofrecen 60 minutos de resistencia al fuego. Equipados con un sistema de detección de incendios de dos etapas con notificación PAC, no son accesibles y se cierran automáticamente al abrir una puerta de servicio.

Baterías LiFePO4:
Siestar ofrece una garantía de hasta 10 años o 6000 ciclos. La batería LFP proporciona una estabilidad y una transferencia de energía óptimas.

Ventajas

  • Peak Shaving:
    Nuestros sistemas brindan la oportunidad de utilizar la energía de manera eficiente. Al implementar esta estrategia, puede distribuir su consumo de energía y evitar depender de la red durante los picos de demanda, cuando es posible que no sea capaz de soportar sus sistemas de forma eficaz.
  • Cambio de carga:
    El Siestar BESS permite almacenar el exceso de energía renovable generada para su consumo en un momento posterior. Por ejemplo, para cargar al final del día vehículos comerciales eléctricos o equipos de construcción.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Empresas de transporte y construcción

La introducción del equipo electrónico requiere cargadores de corriente continua con una potencia de salida significativa (kW). A menudo, la conexión a la red es demasiado pequeña y no se puede ampliar debido a la congestión de la red. Cargar un BESS durante el día y descargarlo para cargar camiones eléctricos y más durante la noche habilita el modelo operativo.