Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

TaniqWind® Design by TANIQ impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué Diseño TaniqWind?

TaniQWind Design es un software de bobinado de filamentos para piezas axisimétricas compuestas, como tuberías y recipientes a presión, y también para aplicaciones especiales que necesitan soluciones avanzadas. Con un flujo de trabajo de CAD fácil de usar, los ingenieros pueden crear diseños básicos de forma intuitiva con un mínimo de formación. Los usuarios expertos se benefician de las funciones avanzadas, que permiten diseños más complejos y personalizados.

No se ha hallado ninguna respuesta

Ventajas

  • Funcionalidades nuevas y mejoradas:
    TaniqWind Design ofrece funciones nuevas y mejoradas que mejoran la precisión y la fiabilidad de los resultados recopilados por los programas de diseño y bobinado.
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar:
    TaniQWind Design cuenta con una interfaz fácil de usar típica del software CAD/CAM y su flujo de trabajo intuitivo guía a los usuarios a lo largo del proceso de diseño y, al mismo tiempo, proporciona funciones de visualización y simulación de alta calidad.
  • Opciones de personalización:
    Cree diseños compuestos complicados con «magos del diseño» para que pueda hacer diseños magníficos sin necesidad de ser un experto en diseño y bobinado de filamentos.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
No se ha hallado ninguna respuesta

Optimice el refuerzo compuesto de recipientes a presión

Diseñe un refuerzo compuesto para recipientes a presión para una cobertura exacta del 200% de la cinta (o múltiplos) en las áreas cilíndricas, evitando huecos o superposiciones. TaniQWind calcula todas las opciones de trayectoria en función de la cobertura, el ángulo de enrollamiento y la permanencia deseados (con tolerancias), lo que proporciona una visión general para una selección óptima del diseño.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales