Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

S-Life Plastics by PART Engineering impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué Evaluaciones de resistencia estandarizadas para componentes de plástico.?

S-Life Plastics incorpora los resultados de la simulación en un proceso de evaluación estandarizado de los componentes de plástico. Esto facilita la evaluación de la resistencia estática y, sobre todo, la resistencia a la fatiga de manera transparente, incluso sin límites de diseño, cuando se trata del comportamiento anisotrópico del material y bajo cargas variables.

Ventajas

  • Se requieren pocas propiedades del material: para los polímeros comunes, se incluye una base de datos de materiales poliméricos integrada y ampliable y se proporciona un procedimiento sencillo para añadir datos.
  • Fácil y rápido: evite errores mediante una manipulación sencilla y ahorre tiempo mediante la determinación automática de las combinaciones de casos de carga crítica si se aplican varias cargas.
  • Procedimiento fiable: S-Life Plastics determina los factores que influyen en la resistencia del componente local, como la multiaxialidad, el envejecimiento, el estado, la temperatura y la duración de la carga.

Funcionalidades destacadas