Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

QUPES by TICRA impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué Diseño unificado para superficies de antena periódicas?

El QUPES agiliza el análisis y el diseño de superficies cuasiperiódicas (incluidas las matrices reflectantes, el FSS y las matrices de transmisión) para los ingenieros de antenas. Permite a los usuarios definir, simular y optimizar geometrías de celdas unitarias y estructuras completas en una sola herramienta, lo que elimina la necesidad de varios paquetes de software. Su biblioteca integrada y sus funciones de optimización aceleran el diseño, lo que lo hace ideal para aplicaciones de I+D y comunicaciones por satélite.

No se ha hallado ninguna respuesta

Ventajas

  • Rápido y preciso:
    Cuenta con una amplia biblioteca de celdas unitarias y un análisis eficiente de las superficies cuasiperiódicas en una sola herramienta.
  • Único en su clase:
    No existe ninguna otra herramienta comercial y QUPES proporciona diseños con un rendimiento superior en comparación con los métodos tradicionales
  • Aplicaciones de la vida real:
    En combinación con otros productos de TICRA Tools, los usuarios pueden diseñar antenas avanzadas, como matrices reflectantes en los CubeSats, subreflectores dicroicos y más.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
No se ha hallado ninguna respuesta

Optimización de la célula unitaria del FSS para el funcionamiento de doble banda

El QUPES se utiliza para diseñar y optimizar una celda unitaria para una superficie selectiva en frecuencia (FSS) hecha de bucles de cobre rectangulares concéntricos. La célula logra una transmisión casi total a 20 a 21 GHz y una reflexión casi total a 30 a 31 GHz en ángulos de incidencia amplios, lo que permite un filtrado de banda preciso.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales