Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

LATONA by Integral Technology impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué Generación de malla media mediante reconocimiento de offset y forma?

LATONA es una herramienta automática de generación de malla media que incluye funciones de reconocimiento de formas y control de malla con el objetivo de crear directamente un modelado listo para el análisis, que permite configurar automáticamente el grosor de la pared, las propiedades del material y las condiciones de límite y carga.

Diagrama de montaje del modelo 3D

Ventajas

  • Con el fin de obtener análisis de CAE similares y consistentes, LATONA sirve para generar resultados de malla robustos y reproducibles para los principiantes o expertos en CAE y los diseñadores de CAD.
  • LATONA adopta un algoritmo de compensación para eliminar los principales problemas de la generación de mallas intermedias, es decir, mallas duplicadas o rotas, líneas características ignoradas, etc.
  • LATONA ofrece un modo semiautomático y funciones de edición manual fáciles de usar durante el proceso de generación de malla media, en lugar de tener que editar manualmente los resultados finales de mitad de malla.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Diagrama de la automatización del modelado de mallas

Mejora de la eficiencia del modelado en mitad de la malla

Las herramientas actuales de mallado intermedio carecen de un mallado de conectores automático, por lo que requieren adiciones manuales y que llevan mucho tiempo. LATONA automatiza la generación de mallas intermedias de piezas y conectores con reglas personalizables. Esto aumenta la eficiencia, reduce la carga de trabajo hasta un 50% y agiliza el mallado de los modelos de ensamblaje.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales