Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Labellerr by Tensor Matics impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué Automatice el etiquetado de datos de IA y aprendizaje automático para obtener calidad y ahorrar?

Labellerr existe para abordar los desafíos del costoso y manual etiquetado de datos para los equipos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Resuelve problemas como la lenta preparación de los datos, la calidad inconsistente y la gestión ineficiente de los proyectos. Mediante los flujos de trabajo automatizados, la IA generativa y la colaboración, ofrece rápidamente datos de entrenamiento de alta calidad, lo que ahorra hasta 10 veces en tiempo y costes, con una integración segura en la nube.

Etiquetadora R

Ventajas

  • Datos de alta calidad:
    Labellerr tiene funciones integradas que supervisan y mejoran la calidad de los datos durante y después de las anotaciones. Eso garantiza datos verificables y de alta calidad.
  • Anotación rápida de datos:
    Labellerr ayuda a los usuarios a configurar un flujo de trabajo automatizado, a permitir el aprendizaje activo y a diversas técnicas asistidas por modelos para crear etiquetas 99 veces más rápido que los flujos de trabajo totalmente manuales.
  • Fácil de usar:
    Con la interfaz intuitiva de Labellerr, los usuarios pueden incorporarse a sí mismos y a los miembros de su equipo en solo unos minutos. Importe datos, cree tareas, añada usuarios y comience con los proyectos de inmediato.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Etiquetado escalable de detección de objetos

Para entrenar los modelos de detección de objetos, un software colaborativo de gestión del flujo de trabajo se integra en las canalizaciones de datos y automatiza los procesos manuales y el control de calidad. Esto permite procesar imágenes a alta velocidad con controles de calidad, lo que reduce los costes hasta un 70% y acelera el proceso 99 veces en cualquier sector.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales