Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

CFD Toolbox by QuickerSim impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué una caja de herramientas para simular el flujo de fluidos y la transferencia de calor?

QuickerSim CFD Toolbox resuelve problemas complejos de flujo de fluidos y transferencia de calor mediante FEM. Proporciona modelos de simulación flexibles y basados en guiones para herramientas como Simcenter Compose, lo que permite a los ingenieros adaptar los análisis a diversas aplicaciones, como los biofluidos o la transferencia de calor industrial. Evita depender de herramientas rígidas, agiliza la integración en los flujos de trabajo y aumenta la eficiencia en el diseño y la investigación.

Caja de herramientas de CFD

Ventajas

  • Configuración de simulación fácil y rápida:
    Las simulaciones de flujo de fluidos y transferencia de calor se pueden configurar con solo unas líneas de código.
  • Flexibilidad:
    Las rutinas de simulación son simples y generales; se pueden utilizar las mismas funciones en diferentes aplicaciones.
  • Facilidad de uso:
    La caja de herramientas se diseñó para personas que no son especialistas en CFD y tienen poca o ninguna experiencia en programación.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Optimización de la aerodinámica de la automoción

Los ingenieros utilizan la caja de herramientas CFD para simular el flujo de aire del vehículo e identificar la reducción de la resistencia aerodinámica para mejorar la eficiencia del combustible. Esto permite una rápida iteración y optimización de los componentes aerodinámicos de forma virtual, lo que ahorra mucho tiempo y costes en comparación con la creación física de prototipos.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales