Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SICAM WEB?

La SICAM WEB permite a los usuarios configurar y probar los dispositivos SICAM A8000 fácilmente. Simplemente introduzca la dirección IP del dispositivo SICAM A8000 en la barra de direcciones del navegador y, a continuación, introduzca sus datos de inicio de sesión en el cuadro de diálogo de inicio de sesión de la SICAM WEB.

La comunicación con el dispositivo SICAM A8000 será entonces bidireccional a través de una conexión Ethernet.

Las autorizaciones y las opciones de ingeniería y diagnóstico disponibles dependen de si el usuario ha iniciado sesión como administrador o como invitado. En función de esto, se puede leer la información del dispositivo y el diagnóstico o comprobar los mensajes de eventos y alarmas. Los administradores también tienen derecho a cambiar los datos de configuración o a iniciar las rutinas de prueba.

Ventajas clave

Disfrute de una experiencia fácil de usar

La interfaz de usuario claramente estructurada y los pasos operativos lógicos están optimizados para cualquier situación laboral.

Utilízalo sin descargas ni instalaciones

La SICAM WEB se puede utilizar de forma gratuita con un navegador web actualizado. No se requieren descargas ni instalaciones que consuman mucho tiempo.

Optimice la configuración de la SICAM A8000

Configure y pruebe sin problemas los dispositivos SICAM A8000 con la máxima facilidad de uso con SICAM WEB.

FUNCIONES DESTACADAS

Características principales