Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SICAM VDIS/ VDIS Pro?

El SICAM VDIS y el SICAM VDIS Pro son dispositivos trifásicos de detección e indicación de tensión que se utilizan para detectar e indicar la presencia o ausencia de tensión de funcionamiento en un sistema de distribución de media tensión. Cumplen con la norma IEC 62271-213 para sistemas de detección e indicación de tensión.

El SICAM VDIS y el SICAM VDIS Pro se utilizan como interfaz modificada de baja resistencia (LRM) conectando el indicador de cortocircuito para medir la tensión.

Beneficios clave

Mejorar la seguridad del personal

Detecte tensiones de 3,3 kV para apoyar las medidas de precaución en el funcionamiento de la centralita de media tensión. Proteja al personal de operaciones con indicaciones claras del estado de la tensión para reducir los riesgos durante el mantenimiento y la operación.

Garantizar el cumplimiento

Cumpla las normas de seguridad esenciales y los estándares del sector con SICAM VDIS y VDIS Pro. Nuestros sistemas ofrecen una detección de tensión fiable para respaldar su integridad operativa y cumplir con los requisitos de cumplimiento.

Optimizar las operaciones

Identifique rápidamente los circuitos o equipos energizados, eliminando las comprobaciones manuales que consumen mucho tiempo. Disfrute de un funcionamiento sin mantenimiento con las pruebas integradas.

Capacidades destacadas

Explore los recursos