Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué diseñar software para las SICAM RTU — SICAM TOOLBOX II?

El SICAM TOOLBOX II es un software de ingeniería para las SICAM RTU, que ofrece una ingeniería estándar e integrada en toda la planta. Úselo para recopilar, modelar, configurar y parametrizar la información del proceso para los sistemas de automatización y sala de control central.

Gestionar la compleja ingeniería de plantas es un desafío. Esto a menudo conduce a ineficiencias y a un aumento de los costes. La SICAM TOOLBOX II agiliza sus procesos con una única herramienta integrada para todos los sistemas, incluidos los de otros fabricantes, lo que garantiza una ingeniería estándar y una mejor calidad y eficiencia.

Benefíciese de una base de datos central que elimina las entradas duplicadas y reduce los errores de entrada, lo que le permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Su diseño escalable y orientado a objetos proporciona una ingeniería sencilla y transparente. Una interfaz abierta permite importar y exportar fácilmente los datos de ingeniería, lo que simplifica las transferencias y mejora la flexibilidad.

Beneficios clave

Mejorar la calidad y la eficiencia de la ingeniería

Logre una mejor calidad de ingeniería y aumente significativamente su eficiencia de ingeniería. Reduzca los costes de los proyectos de ingeniería para lograr un proceso de desarrollo más ágil y eficaz en las operaciones de su planta.

Reducir el trabajo de entrada de datos y los errores

Benefíciese del almacenamiento de datos estándar en todos los sistemas con una base de datos central. Esto reduce la carga de trabajo de entrada de datos, elimina las entradas duplicadas y minimiza los errores de entrada, lo que garantiza la integridad de los datos y ahorra un valioso tiempo.

Simplifique las pruebas y el mantenimiento del sistema

Realizar pruebas del sistema en línea y fuera de línea. Utilice el diagnóstico en texto plano, el mantenimiento remoto y la simulación simultánea de registros y mensajes para simplificar la resolución de problemas y estar siempre preparado para el funcionamiento.

Capacidades destacadas