Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la grabadora SICAM Q200 de calidad energética?

El SICAM Q200 es un grabador de calidad eléctrica y analizador de redes para la adquisición y evaluación continuas de la calidad de la energía en los sistemas eléctricos. La calidad insuficiente de la energía eléctrica puede provocar tiempos de inactividad no planificados y fallos en los equipos. La SICAM Q200 adquiere, visualiza, analiza y transmite de forma continua las características de la corriente alterna, como la corriente, el voltaje, la frecuencia y los armónicos, para mantener su sistema en funcionamiento. Identifique los puntos débiles, implemente programas de calidad y garantice la calidad del suministro para aumentar la vida útil de los equipos y reducir los tiempos de inactividad. La SICAM Q200 es un dispositivo PQ de clase A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), por lo que puede confiar en que le proporcionará valores precisos. Cumple con la EN 50160 y es compatible con IEC 61850 y Modbus TCP para la interoperabilidad y la seguridad de la inversión. Ahorre tiempo y costes mediante la identificación temprana de los problemas.

Beneficios clave

Reducir los tiempos de inactividad

Aumente la vida útil de su equipo y reduzca los tiempos de inactividad no planificados. Identifique y elimine los puntos débiles de su suministro de energía eléctrica para proteger sus valiosos activos.

Mejorar la eficiencia

Ahorre tiempo y costes al identificar pronto los problemas de calidad del suministro. El registro exhaustivo de los parámetros de la red le permite ser proactivo y mejorar la eficiencia operativa y la asignación de recursos.

Siga cumpliendo con las normas

Asegure su inversión con procedimientos de medición que cumplan con las normas, como la IEC 61000-4-30 de clase A Ed.3. Espere valores de medición comparables independientes del fabricante e interoperabilidad con las interfaces y protocolos estándar.

Capacidades destacadas

Explore los recursos