Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

¿Por qué SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact es una plataforma de última generación diseñada para controlar y optimizar las plantas fotovoltaicas. Integra a la perfección grandes centrales fotovoltaicas montadas en el suelo sobre tejados y pequeñas y medianas en las redes eléctricas, garantizando el máximo rendimiento y el cumplimiento de los códigos de red. El SICAM PPC ofrece varias funciones avanzadas, como Control de potencia activo, Control de potencia reactiva y tensión, Control de respuesta de frecuencia, y Fallo de RideThrough.

Sus ventajas con el SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Rendimiento energético maximizado: Optimice la producción de su planta fotovoltaica para lograr la máxima eficiencia.
  • Estabilidad de la red mejorada: Garantizar el cumplimiento de los códigos de red y mantener un funcionamiento estable.
  • Rendimiento fiable: Minimice el tiempo de inactividad con un diseño de sistema sólido.
  • Solución preparada para el futuro: Adáptese a la evolución de los requisitos de la red y a las demandas del mercado.
  • Supervisión simplificada: Control y supervisión centralizados para facilitar la gestión.

Ventajas clave

Integración perfecta de la red

El SICAM PPC garantiza una integración fluida de las instalaciones fotovoltaicas en la red y cumple con todos los estándares necesarios para un funcionamiento fiable.

Recolección de energía óptima

Maximice su producción de energía con un control preciso de la potencia activa y reactiva, garantizando el mayor rendimiento posible de su instalación fotovoltaica.

Sólida fiabilidad del sistema

Con funciones avanzadas de detección de fallos y control de respuesta de frecuencia, el SICAM PPC garantiza un funcionamiento continuo y estable incluso en condiciones difíciles.

Funcionalidades destacadas

Industrias

Select...

SICAM PPC en energía solar

En la gestión de plantas fotovoltaicas, SICAM PPC optimiza las instalaciones fotovoltaicas mediante el control de la potencia activa y reactiva, garantizando la máxima eficiencia. Sus capacidades de respuesta de frecuencia y detección de fallos garantizan una producción de energía fiable y estable. Al integrarse a la perfección con la infraestructura de la red, SICAM PPC ayuda a los desarrolladores a cumplir los requisitos reglamentarios y a ofrecer una producción de energía superior, por lo que es esencial para las plantas fotovoltaicas modernas.

Paneles fotovoltaicos para la industria solar

SICAM PPC en energía solar

En la gestión de plantas fotovoltaicas, SICAM PPC optimiza las instalaciones fotovoltaicas mediante el control de la potencia activa y reactiva, garantizando la máxima eficiencia. Sus capacidades de respuesta de frecuencia y detección de fallos garantizan una producción de energía fiable y estable. Al integrarse a la perfección con la infraestructura de la red, SICAM PPC ayuda a los desarrolladores a cumplir los requisitos reglamentarios y a ofrecer una producción de energía superior, por lo que es esencial para la energía fotovoltaica moderna

Paneles solares para generar energía renovable para los centros de datos

Consejos profesionales: SICAM Photovoltaic Plant Control

Descubra cómo SICAM PPC Compact coordina los inversores, garantiza el cumplimiento de la red y optimiza la producción.