Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

¿Por qué SICAM Power Control?

El SICAM Power Control proporciona un control inteligente y flexible para los sistemas de energía con una creciente generación renovable, almacenamiento de energía y recursos energéticos distribuidos. Unifica la gestión de las plantas fotovoltaicas, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, las plantas híbridas, las microrredes y las aplicaciones de energía industrial en una plataforma modular. Basado en la plataforma de automatización de energía SICAM 8, permite una ingeniería, puesta en marcha y expansión del sistema eficientes a medida que evolucionan los requisitos operativos. Con las capacidades de SCADA integradas y la conectividad con Electrification X, SICAM Power Control ayuda a reducir la complejidad, mejorar la eficiencia operativa y permitir una gestión de la energía fiable, escalable y preparada para el futuro en una amplia gama de aplicaciones, mejorando el rendimiento y la resiliencia y creando valor a largo plazo para los operadores y propietarios de activos de todo el mundo.

Ventajas clave

Energía inteligente: verdadero valor empresarial

Maximice la integración de las energías renovables, reduzca los costes operativos y refuerce la resiliencia con un control inteligente de la generación, el almacenamiento y las cargas en una plataforma flexible.

Impulsando un futuro más resiliente

Combine las energías renovables, el almacenamiento y los activos convencionales en una sola solución para mejorar la eficiencia, aumentar la independencia y permitir operaciones energéticas fiables y preparadas para el futuro.

Control que desbloquea más valor

Convierta la complejidad del sistema en una oportunidad con una automatización flexible, un envío optimizado y una supervisión integrada para un funcionamiento más seguro, inteligente y económico.

Funcionalidades destacadas

Dron Wendell Microgrid

Webinar: Soluciones de microrredes para empresas de servicios públicos

Energía resiliente, eficiente y escalable con Siemens SICAM:
Duke Energy se une a los expertos de Siemens.

Caso de uso

SICAM Power Control para plantas

Permitir casos de uso como

  • Peak Shaving (solo de generación)
  • Peak Spreading (solo generación)
  • Control de velocidad Ramp
  • Las energías renovables se suavizan
  • Gestión de la congestión
  • Arbitraje

Logre un control y una monitorización fiables y que cumplan con los códigos de red de su central fotovoltaica para un funcionamiento estable y rentable.

Ilustración de plantas fotovoltaicas
Caso de uso

SICAM Power Control para microrredes

Permitir casos de uso como

  • Peak Shaving (generación y carga)
  • Tieline Control (generación y carga)
  • Optimización del autoconsumo
  • Reducción del cargo por demanda
  • Optimización de tarifas eléctricas
  • Operación insular

Controle los sistemas energéticos complejos, reduzca los costes operativos y maximice el valor de los activos existentes.

Ilustración de microrredes