Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SICAM LS?

Mantenga la resiliencia de sus operaciones industriales cuando se produzcan cortes de generación o fallos en la red. La SICAM LS ofrece una reducción de carga ultrarrápida basada en la energía en 30 a 70 ms, lo que mantiene la estabilidad de la frecuencia y evita las interrupciones en cascada. Basado en la IEC 61850 GOOSE, se amplía a 300 cargas en 50 niveles de prioridad y se integra a la perfección con la protección SIPROTEC y las RTU SICAM. Las aplicaciones típicas incluyen plantas de petróleo y gas, instalaciones químicas, centros de datos y operaciones mineras, donde el tiempo de inactividad es caro y la seguridad es fundamental. Como parte de la gama SICAM 8, la SICAM LS trabaja junto con la SICAM DLM, la SICAM MGC, la SICAM PPC Compact y la SICAM SOG para permitir la gestión dinámica de la carga, el control de las microrredes y la optimización automática de las redes para un futuro energético más inteligente y seguro.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Beneficios clave

Estabilizar la energía industrial

Reaccione en 30 a 70 ms a las contingencias con una rápida reducción basada en la energía para mantener estables las cargas de frecuencia y prioridad, incluso en varias islas.

Reducir el riesgo de interrupciones

Combine la pérdida dinámica basada en reservas y el respaldo basado en la frecuencia con umbrales escalonados para evitar viajes en cascada y apagones.

Escale con su red

Disminuyó hasta 300 cargas en 50 niveles de prioridad en comparación con la IEC 61850 GOOSE, orquestada con artefactos explosivos improvisados de SIPROTEC y un controlador basado en la RTU SICAM.

FUNCIONES DESTACADAS

Garantizar una alimentación fiable: SICAM LS

Explore los recursos

SiePortal - Tienda en línea