Con el SICAM FSI (indicador de sensor de fallos), Siemens ofrece un dispositivo de detección de fallos para redes aéreas de media tensión. Este dispositivo garantiza una mayor disponibilidad de la red al localizar y señalizar de forma rápida y fiable los fallos de tierra y los cortocircuitos. Su diseño que no necesita mantenimiento y la batería dura 10 años proporciona una solución rentable y muy fácil de usar. La SICAM FSI está disponible en 2 versiones: 6MD2314-1AB10, sin comunicación: los fallos se indican directamente en el dispositivo mediante LED. 6MD2314-1AB11: con comunicación: además de la pantalla LED local, los fallos de tierra y los cortocircuitos se transfieren a una puerta de enlace (SICAM FCG) a través de una conexión de radio segura. El SICAM FCG (Fault Collector Gateway) establece la conexión a un centro de control de nivel superior mediante GPRS y envía los mensajes al centro de control.
Rango de ajuste del umbral de viaje de 75 A a 1500 A
La configuración de Inom puede configurarse por el usuario de 50 a 500 A, lo que permite una coordinación más estrecha con el sistema de protección ascendente de la red. El tiempo de viaje lo puede configurar el usuario entre 1,5 y 3 minutos (en pasos de 0,5 minutos).