El indicador SICAM Fault Passage (FPI) detecta y señala cortocircuitos y fallos de tierra en las redes de cable de media tensión. Es esencial para una distribución eficiente del funcionamiento de la red, ya que permite la detección rápida de los fallos y el procesamiento de los mensajes.
Evite interrupciones importantes causadas por interrupciones no planificadas en sus redes de distribución. El SICAM FPI detecta rápidamente los fallos de fase y tierra en las redes de cable de media tensión. Sus sensores de corriente identifican las corrientes de fallo y envían señales inmediatas a través de cables de fibra óptica para una respuesta rápida y una restauración eficiente de la red.
Mantenga un funcionamiento continuo incluso durante un corte de energía; el SICAM FPI es autosuficiente con una batería de litio interna. Configure las salidas binarias para la indicación remota de fallos en los sistemas SCADA y agilice el proceso de diagnóstico. Utilice los indicadores LED locales para confirmar visualmente de forma inmediata los fallos y acelerar la solución de problemas.