¿Por qué SICAM FCM plus?
El SICAM FCM plus es un indicador de cortocircuito y fallo a tierra para redes de cables de media tensión, compatible con los sensores integrados SiBushing. Supervise las condiciones de la red y gane transparencia para sistemas de puntos neutros resonantes, compensados, aislados y con conexión a tierra sólida de 6,6 kV a 36 kV.
La integración de las energías renovables pone a prueba la estabilidad del suministro de energía y provoca cortes no planificados. El SICAM FCM plus resuelve este problema con una localización rápida y precisa de los fallos mediante una monitorización direccional y no direccional de cortocircuitos y fallos a tierra. Restablecer el servicio rápidamente, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la resiliencia de la red.
Reduzca los costes de instalación con conexiones RJ45 sencillas para los sensores SiBushing. El dispositivo proporciona una compensación de temperatura precisa para eliminar la recalibración y el mantenimiento. Acceda a los valores medidos en tiempo real a través de la interfaz MODBUS RTU RS485 para mejorar la gestión operativa.