Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SICAM FCM?

El SICAM FCM es un indicador digital de cortocircuito y fallo a tierra para conmutadores de media tensión. También funciona como contador de potencia para sistemas de baja tensión y proporciona información precisa sobre el suministro de energía local.

Los operadores de redes eléctricas necesitan transparencia y operaciones fiables y sostenibles. El SICAM FCM aborda estas necesidades con una localización precisa de los fallos y valores medidos en tiempo real. Identifique y resuelva rápidamente las perturbaciones, minimice las interrupciones del sistema eléctrico y garantice un suministro estable. Benefíciese de una tecnología de medición precisa y de alta calidad que no requiere calibración. La interfaz Modbus RTU integrada ofrece valores actualizados de apoyo operativo y de planificación, lo que permite concentrar la inversión. Su diseño discreto también optimiza el espacio en las bahías de conmutadores de baja tensión.

Beneficios clave

Minimice los cortes de energía

Logre una localización rápida y precisa de los fallos con información selectiva. Soporta aplicaciones de autorreparación para reducir los tiempos de reabastecimiento a minutos o segundos. Minimice los cortes de energía y las pérdidas de pago de los consumidores para mejorar la fiabilidad de la red

Invierta en el futuro

Utilice valores medidos actualizados para la operación y la planificación. Apoyar la inversión centrada en la planificación y expansión de los sistemas eléctricos. Benefíciese de una tecnología de medición precisa sin necesidad de calibración ni adaptación.

Mejorar la transparencia

Mejore su sistema de suministro de energía local con un conocimiento preciso. Acceda a los valores medidos de la Modbus RTU actualizados, que muestran la información sobre los fallos y los estados operativos para una evaluación precisa de la distribución y un control mejorado.

Capacidades destacadas