¿Por qué el software SICAM DISTO?
El SICAM DISTO detecta y almacena automáticamente los registros digitales de fallos de los relés de protección. Analice los eventos críticos de la red y acceda a un historial completo de las perturbaciones de nuestro software para una investigación detallada.
Los relés de protección tienen una memoria limitada para los registros de perturbaciones, lo que impide un análisis exhaustivo. El SICAM DISTO busca y almacena automáticamente los registros en un ordenador mediante la comunicación entre subestaciones. Mantenga un archivo completo de los eventos de la red, que permita un análisis preciso y exhaustivo sin pérdida de datos.
Utilice el formato OMTRADE estandarizado (IEC 60255-24) para facilitar el análisis con varias herramientas. El SICAM DISTO reconoce y desempaqueta los archivos COMTRADE de las transmisiones IEC 61850, lo que simplifica la gestión de los datos. Para la IEC 60870-5-103, prepara una lista de eventos detallada con información relevante para la protección, que ofrece información completa para una toma de decisiones eficaz.