Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué una unidad de automatización de subestaciones?

La SICAM A8000 es una unidad de automatización de subestaciones diseñada para automatizar procesos ampliamente distribuidos en la cadena energética. Su potente CPU de doble núcleo combina diferentes protocolos de comunicación en una sola interfaz, lo que reduce significativamente los requisitos de hardware y los costes de ingeniería. Es el primer sistema que permite cargar otras aplicaciones en el mismo dispositivo mediante la tecnología de contenedores Docker.

Beneficios clave

Soportar entornos hostiles

Los módulos robustos permiten un funcionamiento fiable en condiciones difíciles. Nuestra solución ofrece una mayor resistencia EMC de hasta 5 kV para uso directo en subestaciones para mantener el rendimiento.

Simplifique la ingeniería

Optimice sus procesos de ingeniería con el intuitivo SICAM Device Manager o la comprobada SICAM TOOLBOX II. Estas herramientas facilitan la configuración y el diagnóstico y aceleran la finalización del proyecto.

Priorice la ciberseguridad

Cumpla los requisitos de ciberseguridad con un chip criptográfico e IPsec integrados. Cumpla con normas internacionales como la IEC 61850 de integridad de los datos y protección del sistema.

Capacidades destacadas

Explore los recursos