Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué unidades terminales remotas y de automatización: SICAM A8000

La serie SICAM A8000 es una gama de dispositivos modulares para aplicaciones de telecontrol y automatización en todas las áreas del suministro de energía. Su diseño es adecuado para condiciones ambientales adversas y para potencias de alta tensión de hasta 5 kV, lo que garantiza la fiabilidad y evita los fallos directamente en las subestaciones. La modularidad de la plataforma proporciona una solución escalable para aplicaciones versátiles y una alta seguridad de la inversión.

Ventajas clave

Optimice su red en 3 pasos

En primer lugar, supervise las estaciones para permitir una localización rápida de los fallos y una alta disponibilidad, en segundo lugar, el telecontrol de conmutadores para minimizar el tiempo de inactividad y, en tercer lugar, reducir las pérdidas de red mediante el control del flujo de carga.

Plug and play para ahorrar recursos

La serie SICAM A 8000 incluye la función de módulo de conectar y usar que ayuda a ahorrar tiempo y costes, mientras que la modularidad de la plataforma permite opciones de aplicación versátiles y reduce el inventario.

Simplifique con útiles integraciones

Cuenta con varias interfaces y un módulo GPRS integrado para una adaptación sencilla a las infraestructuras de comunicación existentes, mientras que una herramienta de parametrización web integrada permite una ingeniería sencilla.

Funcionalidades destacadas

Explorar recursos