Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SENTRON Powermanager?

Transparencia para reducir los costes de energía y aumentar la disponibilidad de la planta: SENTRON Powermanager permite a los gestores de energía, los consultores energéticos y los administradores de instalaciones supervisar el consumo de energía en los edificios y las plantas, controlar el estado de la distribución y la calidad de la energía y generar informes para la gestión operativa de la energía según la norma ISO 50001. El software tiene todo lo que necesita para una gestión integral de la energía, desde una gestión de derechos segura y una amplia gama de tipos de informes hasta actualizaciones de software flexibles. Además, el software es compatible con los dispositivos SENTRON y con todos los demás dispositivos, incluidos los de terceros, con un límite superior del sistema de 1000 dispositivos por servidor.

Ventajas clave

Aumentar la eficiencia energética y económica

Obtenga transparencia en cuanto al consumo de energía y utilice la gestión de cargas para optimizar las operaciones.

Mayor fiabilidad y disponibilidad

Utilice el mantenimiento predictivo para evitar tiempos de inactividad no planificados y maximizar la disponibilidad de sus sistemas de distribución de baja tensión.

Cumpla con las normas ISO

Cree informes con SENTRON Powermanager para la gestión operativa de la energía según la ISO 50001.

Funcionalidades destacadas

Informes completos de energía

Alta transparencia energética gracias a una información exhaustiva

  • Procesamiento y exportación de datos para una amplia gama de informes de energía, como la energía absoluta, la varianza de carga, el informe del centro de costes, el informe Sankey, los 10 principales consumidores de energía, etc.
  • Archivo integrado a largo plazo para el análisis de datos durante períodos de tiempo más largos
  • Informes y almacenamiento de informes en varios formatos
  • Posibilidad de reenviar los informes a una lista o carpeta de correo electrónico
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Monitorización fiable de la calidad de la energía

Mayor disponibilidad y eficiencia gracias a una calidad de energía transparente

  • Paneles sencillos, preconfigurados y basados en el navegador a nivel de dispositivo, área y sistema para evaluar la calidad de la energía según la EN 50160
  • Alarmas en caso de desviaciones de tensión, armónicos, caídas y subidas de tensión, así como transitorios
  • Informes que cumplen con la norma EN 50160
  • Supervisión con PQ Advisor en SENTRON Powermanager mediante el protocolo IEC 61850 con instrumentos de calidad energética SICAM Q100 y SICAM Q200

Lea más en nuestra hoja informativa «Calidad de la energía para los centros de datos»

Monitorización fiable del estado

Mayor disponibilidad gracias a una monitorización fiable del estado

  • Panel de estado de todo el sistema y pantallas individuales con importantes KPI para una gestión integrada del diagnóstico, los fallos y el mantenimiento
  • Información sobre el estado de los disyuntores (SENTRON 3VA y 3WA), como el estado de salud en porcentaje exacto y la vida útil restante prevista

Sus beneficios en cuanto a la supervisión del estado y la gestión del mantenimiento

  • Vistas estándar predefinidas disponibles, posibilidad de adaptación a medida
  • Localización rápida de errores y fallos y prevención de paradas
  • Planificación preventiva de los trabajos de mantenimiento
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Puesta en servicio flexible

Interfaz de usuario, paneles e informes adaptables de forma individual

  • Alarmas, listas de alarmas, plantillas de dispositivos adaptables y paneles configurables individualmente
  • Los logotipos de la empresa o los encabezados y pies de página definidos se pueden añadir a las plantillas de informes estándar
  • Estructura de informes con varias carpetas y posibilidad de generación y almacenamiento de informes en varios formatos
  • Biblioteca de gráficos estandarizada con cientos de elementos predefinidos para generar rápidamente gráficos animados que se pueden adaptar a un proyecto específico
  • Editor de gráficos opcional para un diseño personalizado que también se puede utilizar en otros sistemas SENTRON Powermanager sin instalaciones adicionales

Preguntas frecuentes