Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SENTRON ECPD?

El versátil SENTRON ECPD hace que la conmutación electromecánica sea cosa del pasado. Su algoritmo de protección inteligente garantiza una detección de fallos y una detección de fallos significativamente más rápidas y precisas. La resistencia a los impulsos, la selectividad, la parametrización flexible y las numerosas funciones adicionales que se pueden activar y adaptar según sea necesario abren un mundo de nuevas posibilidades:

  • Gestione las altas corrientes de entrada con confianza.
  • Elimine el consumo ineficiente de energía en espera.
  • Controle los sistemas de distribución de energía de forma remota.
  • Sustituya las funciones multidispositivo que requieren hasta 16 anchos de módulo por un único dispositivo compacto de 2 MW.
  • Implemente modificaciones de la protección de circuitos sin costosas modificaciones estructurales.
  • Reducir el uso de recursos, los costes de materiales y el consumo de energía.
  • El RCM (monitorización de corriente residual) permite ahorrar significativamente en las pruebas de aislamiento periódicas legales

Beneficios clave

Proteja mejor

Mejore la seguridad con el SENTRON ECPD, el dispositivo de protección de circuitos más rápido hasta la fecha, que ofrece una protección fiable contra cortocircuitos, una excelente resistencia a los impulsos, una alta selectividad y acceso remoto para un mayor control.

Acelerar la planificación, la selección y la instalación

Ahorre mucho tiempo, esfuerzo y espacio de instalación con el SENTRON ECPD. El dispositivo multifuncional y parametrizable le permite configurar los ajustes de forma individual y activar y adaptar una serie de funciones inteligentes adicionales.

Actuar de forma sostenible

Aproveche el nuevo potencial de ahorro diseñe sus proyectos teniendo en cuenta su impacto medioambiental con un dispositivo de protección de circuitos compacto y versátil que utilice un 80% menos de componentes electrónicos, un 90% menos de metal y reduzca un 60% la pérdida de energía.

Capacidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan el SENTRON ECPD

Caso práctico

Recuperación rápida de obras de construcción móviles tras un fallo

Empresa:MB Well Services

Ubicación:Alemania

Siemens Software:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD en tecnología de eventos

Gestione cargas de alta capacidad con confianza: el SENTRON ECPD detecta los picos de entrada en menos de 1 µs, lo que evita los molestos tropiezos. Cambie las paredes LED, pantallas y otras cargas bajo demanda, proteja los elementos de conmutación, reduzca el desgaste, prolongue la vida útil y permita un funcionamiento fiable con acceso remoto y una protección precisa contra sobrecorriente.

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados

Descargas

Catálogo | Tecnología de distribución de energía e instalación eléctrica de bajo voltaje LV10

Libro blanco | Comunicación inalámbrica segura en la distribución de energía de baja tensión

Especificaciones de la licitación

Software

SENTRON Powerconfig

Sentron Powercenter 3000

Curvas SIMARIS

Explore los productos relacionados