Cada año, solo en Alemania se denuncian varios cientos de miles de casos de daños por la caída de rayos y sobretensiones, con costes multimillonarios. Los dispositivos de protección contra sobretensiones SENTRON son una solución integral para proteger las instalaciones eléctricas. Previenen de forma fiable los daños causados por la caída de rayos y las sobretensiones, y protegen sus sistemas de los fallos, la destrucción del equipo e incluso los incendios. Nuestra cartera ofrece un concepto de protección gradual de tres niveles, que garantiza que las medidas se adapten a sus condiciones y requisitos locales específicos. Los productos de la gama de dispositivos de protección contra sobretensiones SENTRON incluyen:
- Pararrayos SENTRON 5SD7, tipo 1
- Pararrayos combinados SENTRON 5SD7, tipo 1 y tipo 2
- Pararrayos combinado SENTRON 5SD7, tipos 1 y 2
- Pararrayos SENTRON 5SD7, tipo 2
- Pararrayos SENTRON 5SD7, tipos 1, 2 y 3
- Pararrayos fotovoltaicos SENTRON 5SD7, tipo 2