¿Por qué los disyuntores de caja moldeada SENTRON de 3 VA?
Garantice una protección fiable para las personas y los sistemas, minimice el tiempo de inactividad y ofrezca transparencia operativa con los disyuntores de caja moldeada SENTRON de 3 VA, bien concebidos, modulares y altamente variables.
Aprobado según las normas IEC 60947 y UL 489 y certificado con la etiqueta EcoTech de Siemens, el sistema es compatible con aplicaciones globales y viene en varias series para adaptarse a las necesidades de sus máquinas y paneles. Con un diseño modular, configuraciones muy variables y más de 500 accesorios para la medición, la comunicación y la automatización,
- proporcionar una protección eficaz y fiable en cualquier aplicación
- garantizar una alta disponibilidad del sistema mediante una protección selectiva
- integrarse a la perfección en los entornos de sistemas y software
- apoyar la transformación sostenible de la industria y la infraestructura