El fusible SENTRON 3NA COM de la serie NH proporciona protección contra sobrecargas y cortocircuitos a las redes locales. Mejore la transparencia y la seguridad de las subestaciones mediante la detección de la dirección actual y el suministro de datos de optimización de la red.
Las fuentes de energía descentralizadas complican las operaciones de la red y dificultan la transparencia y el diagnóstico rápido de los fallos. El fusible HRC (alta capacidad de ruptura) SENTRON 3NA COM proporciona datos para supervisar los flujos de energía, detectar los fallos de forma temprana y optimizar la red. Detecte la dirección actual para identificar los cuellos de botella y localizar los fallos rápidamente.
Logre la transparencia con las funciones de medición y comunicación. El diseño modular ofrece una protección sostenible; sustituya solo el fusible, reutilice el módulo de comunicación. Mejore las subestaciones existentes con un diseño idéntico y transmita datos de forma inalámbrica al SICAM EGS para una integración perfecta.