Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué instalar dispositivos?

El alto coste de instalación, el poco espacio para nuevas funciones, la conversión extremadamente cara de los sistemas existentes y los rápidos cambios de los estándares dificultan la gestión de la presión de tiempo y costes. Los dispositivos SENTRON Installation proporcionan una eficacia en la que puede confiar: seguros, pequeños e inteligentes. Las funciones de medición y comunicación de los dispositivos más recientes aprovechan todo el potencial de la digitalización, lo que le permite optimizar su instalación eléctrica y proteger tanto a las personas como a los equipos de manera eficiente.

Los dispositivos de instalación compactos de la gama SENTRON incluyen:

  • Disyuntor en miniatura SENTRON
  • Disyuntor SENTRON operado por corriente residual (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/disyuntor en miniatura
  • Combinación de la unidad AFD SENTRON 5SM6 y la RCBO SENTRON 5SV1
  • Combinación del mecanismo operativo con mando a distancia del SENTRON 5ST3 y el RCBO del SENTRON 5SV1
  • Controlador integrado (¡LOGO SENTRON Powercenter 1000 +!)
  • Desconector de fusibles SENTRON 3NP1
  • Disyuntor SENTRON de caja moldeada de 3 VA
Miniaturisierung Elektroinstallation

Beneficios clave

Protección ideal

Los dispositivos SENTRON installation proporcionan una protección óptima no solo para las personas sino también para su planta. Eso significa que se beneficia de una reducción de los tiempos de inactividad, de una fuente de alimentación ideal y de la máxima disponibilidad de la planta.

Ocupa poco espacio

Muchas funciones en un diseño extremadamente compacto: los dispositivos de instalación SENTRON son la primera opción cuando quiere ahorrar espacio en su placa de distribución y ampliar su gama de funciones.

Fácil de adaptar

¡Mejore su sistema sin esfuerzo! Sustituya los dispositivos antiguos por los nuevos SENTRON Installation. No se necesita espacio adicional y su fácil montaje e instalación garantizan que pueda preparar su sistema para el futuro de forma rápida y sencilla.

Capacidades destacadas

Explore los productos relacionados