Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los componentes de distribución de SENTRON?

Cuanto más fácil sea montar y conectar los sistemas y dispositivos para la distribución de energía eléctrica, más rápida y flexible podrá responder a las necesidades de los clientes. Los instaladores y fabricantes de paneles también se benefician de una configuración simplificada y requisitos de espacio reducidos en los componentes de distribución de SENTRON, como las barras colectoras y los bloques de terminales, y los gabinetes de control del SENTRON.

Ventajas clave

El icono de una llave y un destornillador

Simplifique el montaje y la conexión

Reduzca el esfuerzo de instalación en la distribución de energía con los componentes de distribución de SENTRON. Facilite el trabajo a los instaladores y fabricantes de paneles con sistemas modulares que combinan el montaje y la conexión en un solo paso.

Icono que simboliza el ahorro de tiempo y costes

Ahorre tiempo y costes durante la instalación

Reduzca el tiempo de instalación gracias a una planificación optimizada de los proyectos y a un menor espacio. Reduzca los costes mediante procesos más eficientes y reduzca el esfuerzo de planificación, montaje y configuración de su distribución de energía.

Icono que simboliza la implementación

Garantizar un funcionamiento seguro y fiable

Confíe en los componentes de distribución de SENTRON para obtener el más alto nivel de seguridad y fiabilidad operativas. Benefíciese de conexiones de contacto seguras y de una amplia gama de accesorios para una distribución de energía segura a largo plazo.

Funcionalidades destacadas

Representación de un sistema de barras colectoras 8US de 40 mm

Barras colectoras SENTRON 8US1

Estos sistemas simplifican la integración de los componentes electrotécnicos en los sistemas de distribución. El diseño modular que ahorra espacio incluye contactos de montaje rápido con tirantes longitudinales para garantizar una instalación rápida. Los alimentadores de carga listos para montar reducen aún más el tiempo de montaje, ya que la fijación mecánica y el contacto eléctrico se realizan en un solo paso de trabajo, lo que reduce significativamente los costes de montaje.

Con una separación entre barras colectoras de 60 mm, nuestra gama ofrece una amplia gama de barras colectoras para corrientes de hasta 1600 A. Son adecuadas para todos los armarios de control de la ingeniería de máquinas y sistemas.

Ver cartera de 8US1

Sistema de barras colectoras CrossBoard SENTRON 8US2

Diseñado para la instalación rápida y fiable de dispositivos de conmutación, este sistema proporciona suministro eléctrico directamente a través de la barra colectora, lo que elimina el complejo cableado. Los dispositivos y adaptadores se colocan a presión de forma rápida y segura, lo que proporciona la máxima facilidad de manejo y flexibilidad de instalación dentro del armario de control.

Descubra el CrossBoard 8US2

Representación de un sistema de barras colectoras CrossBoard 8US2
Representación de un terminal enchufable IPO (entrada/pulsador) de 8 WH6

Bloques de terminales SENTRON 8WH

Simplifique la conexión de los cables entrantes y salientes en las centralitas y los armarios de control y minimice los requisitos de espacio. Estos bloques están diseñados para diversas aplicaciones, que van desde ingeniería de tráfico y automatización hasta instalaciones eléctricas en edificios.

La amplia gama es compatible con los principales tipos de conexiones, como tornillos, con resorte, de entrada y salida (IPO), de conexión combinada e IDC, lo que proporciona la máxima flexibilidad y una configuración simplificada.

Explore la gama de 8 WH

Explorar recursos

Catálogos y hojas de datos

Catálogo | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA

Hoja de datos | Sistema de barras colectoras CrossBoard SENTRON 8US2

Enlaces

Enlace | Configuradores