Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué disyuntores de aire 3WL?

Fiable, versátil y totalmente integrado: cada fuente de alimentación necesita una fuente de alimentación fiable. El disyuntor neumático 3WL protege de forma fiable las instalaciones eléctricas de los daños o incendios causados por cortocircuitos, fallos de tierra o fallos de sobrecarga.

El disyuntor de aire 3WL puede desconectar y proteger motores, condensadores, generadores, transformadores, barras colectoras y cables. En los sistemas eléctricos utilizados en aplicaciones industriales, de edificios e infraestructuras, se puede utilizar como disyuntor de línea entrante, enlace de autobús y alimentador. También cuenta con funciones de comunicación que permiten una fácil integración en los sistemas de control y gestión de la energía de nivel superior.

Ventajas clave

Adaptarse a varias aplicaciones

Con un diseño modular y accesorios estandarizados, este disyuntor puede adaptarse de forma flexible a los diferentes requisitos de aplicación. Hay disponible una versión compatible a nivel mundial que cumple con la UL 489.

Implemente funciones fácilmente

Implemente fácilmente funciones de protección, medición y comunicación, como insertos de corriente nominal que permiten un ajuste rápido de la corriente nominal. Los dispositivos o mecanismos de bloqueo expandibles evitan tropiezos accidentales.

Integrarse con otros sistemas

Cuando están equipados con un módulo de comunicación y se integran en un sistema de gestión de energía de nivel superior, los contactos auxiliares, de señal y de posición informan del estado del sistema y del diagnóstico de fallos al sistema de control, incluso de forma remota.

Funcionalidades destacadas