Disyuntor de aire SENTRON 3WD
El disyuntor de aire 3WD DC se ha desarrollado en base a la avanzada plataforma de tecnología ACB de Siemens y está especialmente diseñado para escenarios de distribución de energía de corriente continua. El modelo 3WD cuenta con una tensión nominal de hasta 1000 V, una corriente nominal de hasta 2000 A y una capacidad de frenado de hasta 65 kA. Está equipado con amplias funciones de protección y viene de serie con el modo de mantenimiento de seguridad DAS+ para un funcionamiento estable del equipo y la seguridad del personal, a la vez que proporciona una protección eficaz y fiable para los sistemas de distribución de energía de corriente continua. El 3WD cumple con los requisitos de aplicación de los parques de corriente continua, los centros de datos y más.