¿Por qué los disyuntores de caja moldeada (MCCB) SENTRON 3VD DC?
Continuando con la filosofía de diseño clásica de los disyuntores de caja moldeada de 3 VA de Siemens, el disyuntor de caja moldeada 3VD DC de Siemens integra fiabilidad e innovación. Soporta una tensión máxima de 1000 V de corriente continua, lo que satisface los exigentes requisitos de diversas aplicaciones de corriente continua. Con un innovador diseño de dos polos, reduce un 20% el espacio de los gabinetes y el coste de las materias primas, como las barras de cobre. Además, reduce el tiempo de instalación hasta un 30%. Segura, fiable, altamente eficiente y rentable, la 3VD ofrece excelentes soluciones de protección para sus sistemas de alimentación de corriente continua.