Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el software de puesta en marcha SINAMICS Startdrive?

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) es un software de ingeniería para la automatización industrial. SINAMICS Startdrive es un software de puesta en marcha para la integración intuitiva de los variadores SINAMICS en el TIA Portal.

El mismo concepto de control de operadores, la eliminación de interfaces y un alto grado de facilidad de uso permiten integrar SINAMICS en un proceso de automatización e iniciarlo con el TIA Portal. Esto aumenta la productividad de ingeniería y reduce los errores al proporcionar las mismas instrucciones de usuario para la tecnología de controladores, HMI y variadores. Su concepto común de gestión de datos y biblioteca garantiza la coherencia y la sencilla reutilización de los convertidores.

Ventajas clave

Todas las aplicaciones en una sola herramienta

Implemente una gama de aplicaciones con la gama de accionamientos SINAMICS en Startdrive: ejes con velocidad controlada, como bombas, ventiladores y mezcladoras, y aplicaciones de control de movimiento de alta gama, como sistemas de manipulación y máquinas de envasado.

Acceda fácilmente a la configuración de la unidad

Disfrute de acceso externo a su configuración de hardware y a los parámetros de las unidades del TIA Portal. Los fabricantes de máquinas en serie, por ejemplo, pueden automatizar la creación de sus proyectos.

Mejore su productividad

La misma guía de usuario para el controlador, la HMI y la tecnología de accionamiento se traduce en un aumento de la productividad de ingeniería y una reducción de la posibilidad de errores. Hay una configuración de hardware común para todos los componentes de la aplicación.

FUNCIONES DESTACADAS

Configure los variadores SINAMICS de forma sencilla