Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface impulsado por Schweizer Electronic

Schweizer Electronic es el líder del mercado europeo en protección automatizada en las vías férreas para los ferrocarriles más transitados. La empresa desarrolla sistemas de alerta con certificación SIL4 para los trabajadores de las pistas y ha ampliado su cartera con dispositivos de geofencing que no pertenecen al SIL. Estos sistemas alertan a los trabajadores en la vía o cerca de ella, lo que mejora la seguridad en las obras de construcción y mantenimiento.

Para reducir aún más las interrupciones del trabajo y optimizar las operaciones, Schweizer Electronic está desarrollando soluciones de aviso basadas en la señalización (SCWS) que utilizan interfaces estandarizadas, como las que hay entre el ILTIS y los sistemas de interbloqueo o conexiones compatibles con EULYNX. La tecnología está en desarrollo y lista para su implementación piloto.

¿Por qué Sistema automatizado de seguridad para los trabajadores de las vías con adaptadores de interfaz?

Un POC SIL4 para la protección de los lugares de trabajo que minimiza las interrupciones y mejora la eficacia del mantenimiento mediante el uso de datos entrelazados en tiempo real y advertencias automatizadas específicas de la ruta. Su arquitectura basada en adaptadores garantiza la compatibilidad con versiones anteriores, mientras que su diseño compatible con EULYNX permite prepararse para el ETCS de nivel 2. Esto protege las inversiones durante el ciclo de vida, refuerza la seguridad y la ciberseguridad y posiciona a los operadores para un futuro independiente del proveedor.

Equipo electrónico con ordenador portátil y diagrama

Ventajas

  • Proporciona advertencias de protección laboral puntuales y específicas para cada vía, lo que permite realizar actividades de mantenimiento más eficientes, coordinadas y seguras en la pista y sus alrededores.
  • Ofrece una solución modular y estandarizada de extremo a extremo con una arquitectura digital flexible que cumple con las altas exigencias operativas del mantenimiento y la gestión de activos. Su modularidad permite la escalabilidad, el despliegue rápido y la rentabilidad en diversos entornos ferroviarios
  • Da soporte a la infraestructura existente a través de una estructura de adaptadores modulares, lo que permite una integración perfecta con los interbloqueos tradicionales, incluidos los sistemas conectados a las generaciones anteriores y a los ILTIS, sin costosos rediseños o sustituciones.
  • Simplifica la gestión de los cambios en la topología de la red y reduce el esfuerzo en los lugares en los que los sistemas de alerta permanentes tradicionales requieren actualizaciones de ingeniería repetidas para cada modificación de la infraestructura.
  • Garantiza la viabilidad a largo plazo mediante la digitalización total y las interfaces compatibles con Eulynx, que proporcionan altos niveles de seguridad, ciberseguridad y flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, incluida la integración de las funciones de protección de los trenes.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Sistemas de aviso basados en cajas de señales

SCWS capaz de EULYNX

Las advertencias SIL3/4 a través de EULYNX SCI-CC permiten una protección más rápida y eficiente de las obras ferroviarias sin equipo junto a la vía. Cambios sencillos de topología mediante XML y el registro de dispositivos.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Sistema de aviso automatizado basado en SCWS

El sistema TSS compatible con Eulynx se integra con los interbloqueos digitales y antiguos para emitir advertencias basadas en rutas con datos en tiempo real. Garantiza la seguridad del SIL4, minimiza los componentes de campo, protege los activos existentes y permite la futura integración del ETCS para operaciones ferroviarias digitales e interoperables.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales