Los conmutadores gestionados de nivel 3 SCALANCE X-500 son componentes centrales para estructurar las redes de grandes plantas. Forman la base de las redes industriales y ofrecen un alto rendimiento y fiabilidad.
Las redes industriales suelen tener problemas de rendimiento y disponibilidad, especialmente cuando se integran con los sistemas empresariales. Nuestros conmutadores SCALANCE X-500 resuelven esto con una conmutación de nivel 3 de alto rendimiento, que le permite:
- Implemente estructuras eléctricas y ópticas sólidas de líneas, anillos y estrellas para mejorar el tiempo de actividad de la red y un flujo de datos eficiente
- Estructure su red de forma flexible con hasta 34 puertos y velocidades de transmisión de 10 gigabit/s para tareas exigentes
- Implemente conceptos de redundancia como el Protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP) para mantener la alta disponibilidad de la planta
- Integre sin problemas las redes industriales y empresariales, conectando las piezas de la planta y los dispositivos de campo con un amplio diagnóstico