Diseñe y administre redes de comunicación desde el nivel de control hasta el nivel de administración y permita una alta disponibilidad con el conmutador de nivel 3 administrado SCALANCE X-400.
Las redes industriales se enfrentan a demandas cada vez mayores y a aplicaciones complejas. Nuestro conmutador SCALANCE X-400 aborda estos desafíos con muchos puertos, altas velocidades de transmisión y compatibilidad con cables de fibra óptica y cobre. Benefíciese de las velocidades de transferencia de datos mediante alimentación a través de Ethernet y gigabit, que proporcionan un rendimiento sólido para sus operaciones y una sólida flexibilidad para su red industrial:
- logre configuraciones de red flexibles e implemente aplicaciones exigentes con una alta densidad de puertos y diversas opciones de ancho de banda
- Opere de manera confiable en entornos industriales desafiantes, ya que el conmutador funciona de -40° a +60°
- Utilice la funcionalidad de VLAN integrada para estructurar grandes producciones redes, lo que mejora la organización y la eficiencia operativa