Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SCALANCE X-100?

El SCALANCE X-100 es una gama de convertidores multimedia y conmutadores Ethernet no gestionados ideales para la configuración de redes industriales pequeñas a un precio excelente. Como no es necesario configurarlos, estos dispositivos permiten una integración de red rápida y sencilla para aplicaciones orientadas a las máquinas. Ya sea con 8 o 24 puertos, utilícelo en el armario de control o cerca de la máquina: nuestra amplia gama SCALANCE X-100 ofrece convertidores de medios y conmutadores Ethernet industriales no gestionados para múltiples requisitos y tareas. La gama de opciones incluye:

  • ESCALANCE XC-100
  • SCALANCE XCM-100
  • SCALANCE XR-100WG
  • ESCALANCE XB-100
  • Conversor multimedia SCALANCE XCM-100

Ventajas clave

Utilícelo en entornos difíciles

Resiste condiciones adversas y temperaturas extremas, de -40 °C a +70 °C. Utilice los conmutadores SCALANCE en áreas con riesgo de explosión con clasificación de zona 2 según ATEX e IECEx.

Intégrese rápidamente

Acelere la integración de su red. Los conmutadores no gestionados no necesitan configurarse, por lo que puede integrarlos fácilmente en su red industrial.

Mejore sus operaciones

Ofrezca un rendimiento fiable con conmutadores que cuentan con un gran número de puertos Ethernet, una fuente de alimentación redundante en las versiones de 24 V de corriente continua y profundidades de montaje reducidas para ahorrar espacio en el armario de control.

Soluciones destacadas

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.