Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los puntos de acceso SCALANCE y los módulos de cliente SCALANCE de Wi-Fi 6?

Los puntos de acceso y los módulos cliente de SCALANCE W admiten la comunicación industrial con el último estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Esto le permite implementar aplicaciones complejas con un número muy elevado de clientes y una mayor velocidad de datos por cliente.

Las iFeatures opcionales ofrecen funciones industriales especiales, como la redundancia mediante WLAN, para conexiones de datos sólidas y a prueba de fallos en aplicaciones críticas.

Beneficios clave

Se adapta a aplicaciones complejas

Todos los puntos de acceso SCALANCE W basados en Wi-Fi 6 permiten la implementación óptima de numerosas aplicaciones desafiantes con un gran número de clientes, así como un aumento de la velocidad de datos por cliente.

Mejore su infraestructura

El estándar WLAN IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) aumenta el rendimiento de datos por dispositivo y permite gestionar el creciente número de dispositivos de la industria que se conectan a través de WLAN.

Cumpla con RED 3.3

Nuestros productos inalámbricos cumplen con los estrictos requisitos de la Directiva de equipos de radio (RED) 3.3 para una protección comprobada y compatible contra los ciberataques en sus redes inalámbricas industriales.

Capacidades destacadas

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.