SINEMA Remote Connect proporciona un fácil acceso remoto para el teleservicio y el mantenimiento remoto, lo que le permite acceder a plantas o máquinas remotas de forma cómoda y segura, incluso si están integradas en otras redes.
Como plataforma de gestión de redes remotas, SINEMA Remote Connect es una aplicación de servidor que permite gestionar de forma sencilla las conexiones de túnel (VPN) entre la sede, los técnicos de servicio y las máquinas o plantas instaladas.
Puede establecer la conexión a SINEMA Remote Connect mediante comunicación inalámbrica, DSL o estructuras de red privadas existentes. Ofrecemos una amplia gama de enrutadores industriales SCALANCE para conectarse a redes remotas.