Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SCALANCE S Industrial Security Appliances?

Los dispositivos de seguridad industrial SCALANCE S protegen las redes industriales y los sistemas de automatización segmentando la red y estableciendo canales de comunicación seguros. Como parte del concepto de ciberseguridad «Defensa en profundidad», SCALANCE S crea arquitecturas de protección celular flexibles que crean una defensa eficaz contra el acceso no autorizado o los ataques dirigidos.

Las redes industriales se enfrentan a ciberamenazas constantes, al riesgo de interrupciones y filtraciones de datos. Los dispositivos SCALANCE S ofrecen un rendimiento de hasta 750 Mbit/s y 1000 reglas de firewall para una segmentación precisa de la red. Los dispositivos VPN admiten hasta 200 conexiones con un rendimiento de 120 Mbit/s, lo que garantiza un acceso remoto seguro. Estos aparatos con certificación TÜV proporcionan una seguridad fiable para sus operaciones industriales críticas.

La familia de productos incluye:

  • Aparatos de cortafuegos industriales
  • Aparatos VPN industriales

Beneficios clave

Proteja las redes y sistemas industriales

Cree una defensa sólida segmentando sus redes y estableciendo canales de comunicación seguros. Este enfoque protege los dispositivos en las industrias de fabricación y procesamiento, proporcionando una protección flexible.

Gestione y supervise sus sistemas de forma remota de forma segura

Obtenga un acceso remoto fácil y seguro a sus redes industriales. Utilice SCALANCE y SINEMA Remote Connect para gestionar y supervisar sus sistemas desde cualquier lugar para garantizar la continuidad operativa y la seguridad.

Integrar la seguridad de la tecnología operativa y de TI

Cierre la brecha entre la TO y la seguridad de TI conectando su red industrial. Los dispositivos SCALANCE S cumplen con las normas IEC 62443-4-1 para ofrecer una base de seguridad fiable y certificada.

Capacidades destacadas

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.