Funcionalidad PROFINET IO Controller integrada
Función PROFINET IO Controller integrada con ciclos de actualización de hasta 1 ms
Las aplicaciones Unified Edge de Siemens llevan la moderna conectividad HMI y de datos al taller con visualización basada en la web, gestión centralizada e implementación remota. Combínelos con el conector PROFINET IO SIMCO1PN para acceder a los datos del PLC en ciclos de un milisegundo y lograr un funcionamiento fiable de baja latencia.
Cree e implemente una HMI moderna en Industrial Edge con herramientas basadas en el navegador y un control central para reducir el esfuerzo de ingeniería y acelerar el despliegue en todas las líneas.
Transmita datos de PLC a través del SIMCO1PN con ciclos de actualización de hasta un milisegundo y soporte para la transferencia cíclica y acíclica para un análisis y un control adaptables.
Gestione las aplicaciones, los dispositivos y las actualizaciones desde una única consola para escalar de forma segura desde las células piloto hasta las plantas con despliegue y diagnóstico remotos.
Función PROFINET IO Controller integrada con ciclos de actualización de hasta 1 ms
Soporte de transferencia de datos PROFINET cíclica y acíclica (lectura y escritura)
Acceso a los datos mediante la carga útil de MQTT para Industrial Edge Apps
Soporte para dispositivos PROFINET IO de SIEMENS y de terceros a través de un archivo GSMDL