SCALANCE LPE es un motor de procesamiento local pequeño y robusto con una CPU potente. Se puede usar de forma flexible, por ejemplo, para aplicaciones periféricas que le permiten aumentar significativamente la eficiencia de sus plantas. SCALANCE LPE recopila los datos directamente durante el proceso, los procesa previamente y los pone a disposición de otros sistemas. Las posibles aplicaciones son, por ejemplo, la monitorización del estado de varios dispositivos con fines de mantenimiento predictivo o detección de anomalías en las redes de comunicación. Gracias a su potente CPU, el motor de procesamiento gestiona varias aplicaciones simultáneamente. Su sistema operativo basado en Linux le permite implementar sus propias aplicaciones de desarrollo propio, así como las aplicaciones disponibles en el mercado (como Docker©) en un solo dispositivo.
¿Por qué SCALANCE LPE (motor de procesamiento local)?
Características principales
Diseño industrial
Diseñado para su uso en temperaturas de —40°C a +60°C. El motor de procesamiento local no tiene ventilador, tiene una fuente de alimentación redundante y se adapta a cualquier armario de control gracias a su diseño compacto. Con su potente CPU, SCALANCE LPE puede gestionar varias aplicaciones simultáneamente. Una amplia gama de aprobaciones, incluida la zona 2 ferroviaria y peligrosa, amplía su gama de aplicaciones.
Máxima flexibilidad y apertura a sus ideas
Como sistema abierto basado en Linux, SCALANCE LPE le permite implementar sus propias aplicaciones de desarrollo propio. Puede funcionar como un ordenador industrial, un dispositivo periférico, para la detección de anomalías en la red, un firewall o un router, y es compatible con las aplicaciones disponibles en el mercado, incluidas las soluciones de acceso remoto Zero Trust.
Perfectamente integrable y compatible con sistemas
La carcasa sigue el diseño del SIMATIC S7-1500, lo que garantiza una integración perfecta con las carteras SCALANCE y SINEC. Sus dimensiones y estructura se adaptan perfectamente a otros componentes de gestión de redes de Siemens.
Fiable y preparado para el futuro para un uso prolongado
Permite diseñar conceptos de máquinas e instalaciones preparados para el futuro para un éxito a largo plazo. La plataforma flexible garantiza que puede aprovechar los avances de la comunidad durante años sin cambiar el hardware.

Ciberseguridad para la industria
Información de seguridad
Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.