¿Por qué la tecnología de cableado FastConnect?
El cableado de las plantas industriales es exigente, ya que surgen problemas al pelar los cables, montar el conector enchufable o conectar los núcleos. FastConnect es un sistema de cableado de montaje rápido para configurar redes Ethernet Industrial, PROFINET o PROFIBUS en plantas industriales.
FastConnect reduce la complejidad y ahorra un tiempo crucial al hacer que el montaje in situ sea rápido, fácil y fiable. El sofisticado sistema ayuda a evitar errores de instalación y mejora la disponibilidad operativa. Además de las longitudes estándar comprobadas del cable de conexión Ethernet Industrial M12-180/M12-180, puede pedir longitudes específicas para el cliente de entre 0,3 y 88 m.
FastConnect incluye cables y conectores de cobre, cables y conectores de fibra óptica y cables para la fuente de alimentación de los módulos.